Fünfsterngriffe / VCR.192 / Sternform, fünfeckig / Innenvierkant / Innenvierkant

Fünfsterngriffe / VCR.192 / Sternform, fünfeckig / Innenvierkant / Innenvierkant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 14 mm, 15 - 28 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 100 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Fünfsterngriffe von ELESA zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Der Griffbereich der Fünfsterngriffe liegt zwischen 10 bis 14 mm oder 15 bis 28 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 100 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
69001
69101
69111
69201
69211
69221
69301
69311
69401
69411
69421
69501
69511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
a d1 d2 Durchmesser h s Beschreibung

5.70 €

20 Verfügbar 4 Arbeitstage 40154211440106VCR.192/40-6x6

5.85 €

20 Verfügbar 4 Arbeitstage 50185241450106VCR.192/50-6x6

5.85 €

20 Verfügbar 4 Arbeitstage 50185241450107VCR.192/50-7x7

6.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 60204291660106VCR.192/60-6x6

6.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 60204291660107VCR.192/60-7x7

6.80 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 60204291660108VCR.192/60-8x8

8.42 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 70225351870147VCR.192/70-7x7

8.42 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 70225351870148VCR.192/70-8x8

11.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85258451885147VCR.192/85-7x7

11.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85258451885148VCR.192/85-8x8

11.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85258451885149VCR.192/85-9x9

18.04 €

8.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1002865718100148VCR.192/100-8x8

18.28 €

8.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10028657181001410VCR.192/100-10x10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support