VCRT. - Sterngriffe -Thermoplast Vierkant oder Gewindebohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
168998
168999
169001
169098
169101
169111
169197
169198
169201
169211
169221
169307
169308
169311
169321
169331
169341
169418
169421
169441
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d3 Durchmesser h l2 s Unterausführung Beschreibung

1.83 €

5 Arbeitstage M840171712.540101-VCRT-FPVCRT.40 FP-M8

2.84 €

5 Arbeitstage M1040171712.540101-VCRT-FPVCRT.40 FP-M10

2.31 €

5 Arbeitstage -40171712.5401016VCRT-NVCRT.40 N-6x6

2.55 €

5 Arbeitstage M850201915.550101.2-VCRT-FPVCRT.50 FP-M8

2.71 €

5 Arbeitstage -50201915.550101.26VCRT-NVCRT.50 N-6x6

2.71 €

5 Arbeitstage -50201915.550101.27VCRT-NVCRT.50 N-7x7

4.51 €

5 Arbeitstage M106321.522.519.565151.3-VCRT-FPVCRT.63 FP-M10

4.40 €

5 Arbeitstage M126321.522.519.565151.3-VCRT-FPVCRT.63 FP-M12

3.26 €

5 Arbeitstage -6321.522.519.565101.36VCRT-NVCRT.63 N-6x6

3.26 €

5 Arbeitstage -6321.522.519.565101.37VCRT-NVCRT.63 N-7x7

3.28 €

5 Arbeitstage -6321.522.519.565101.38VCRT-NVCRT.63 N-8x8

4.84 €

5 Arbeitstage M107424.526.519.575152-VCRT-FPVCRT.74 FP-M10

4.64 €

5 Arbeitstage M127424.526.519.575152-VCRT-FPVCRT.74 FP-M12

3.85 €

5 Arbeitstage -7424.526.519.5751427VCRT-NVCRT.74 N-7x7

3.85 €

5 Arbeitstage -7424.526.519.5751428VCRT-NVCRT.74 N-8x8

3.96 €

5 Arbeitstage -7424.526.519.5751429VCRT-NVCRT.74 N-9x9

3.92 €

5 Arbeitstage -7424.526.519.57514210VCRT-NVCRT.74 N-10x10

10.67 €

5 Arbeitstage M169529.5321895154.5-VCRT-FPVCRT.95 FP-M16

8.89 €

5 Arbeitstage -9529.5321895144.58VCRT-NVCRT.95 N-8x8

8.89 €

5 Arbeitstage -9529.5321895144.510VCRT-NVCRT.95 N-10x10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Technopolymer Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support