Fünfsterngriffe mit Innengewinde / VCT.AEV0

Fünfsterngriffe mit Innengewinde / VCT.AEV0
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 26 mm, 19 - 32 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 50 mm



Die Fünfsterngriffe von ELESA bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 10 bis 26 mm oder 19 bis 32 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150534
150544
150564
150584
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h l2 Art des Zusammenbaus Beschreibung

1.72 €

0.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M525191325108SacklochVCT.25 AE-V0 B-M5

2.93 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6322315301210DurchgangsbohrungVCT.32 AE-V0 B-M6

3.41 €

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8402717401812DurchgangsbohrungVCT.40 AE-V0 B-M8

5.50 €

2.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10503219502614DurchgangsbohrungVCT.50 AE-V0 B-M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie AE-V0

Technischer Support