VDC-XX - Handräder für Stellungsanzeiger -Duroplast

VDC-XX - Handräder für Stellungsanzeiger -Duroplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Handräder für Stellungsanzeiger.
Verstärkter Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.
Bei Handrädern wird der Ankerstift aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert, dabei kann die Ankerlänge bis zu einem gewissen Grade eingestellt werden. (Für Modelle mit Durchmesser D ≥ 125 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE.30461
CE.30462
CE.30481
CE.30482
CE.30501
CE.30511
CE.30601
CE.30611
CE.30701
CE.30711
CE.30811
CE.30901
CE.30911
CE.31001
CE.31011
CE.31101
CE.31111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D d L Unterausführung B b d1 d' d'' d2 d3 d5 f f1 H h h1 l l1 l2 l4 m R R1 t Anzeigekombinationen

33.53 €

16.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

87-57VDC-GXX+I1452520164058---40--23118.5-M6-34.518.3GA01 - GA11

57.27 €

27.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

87857VDC-PXX+I14-18---586M5M440235-191114.1M61934.5-PA01 - PA11

38.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108-60VDC-GXX+I1463025204679---50--25129.5-M6-4522.8GA02 - GA12 - GW12

63.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1081060VDC-PXX+I14-30---786M5M450256-211312.1M628.545-PA02 - PA12 - PW12

38.24 €

18.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

125-61VDC-GXX1663025204882------25129----22.8GA02 - GA12 - GW12

45.83 €

22.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

125-61VDC-GXX+I1663025204882---65--25129-M8-5322.8GA02 - GA12 - GW12

44.00 €

21.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

140-65VDC-GXX1763025205082------25129----22.8GA02 - GA12 - GW12

51.46 €

24.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

140-65VDC-GXX+I1763025205082---65--25129-M8-6022.8GA02 - GA12 - GW12

50.47 €

24.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

160-72VDC-GXX1883530245384------301510----27.3GA02 - GA12 - GW12

59.16 €

28.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

160-72VDC-GXX+I1883530245384---80--301510-M8-6827.3GA02 - GA12 - GW12

68.89 €

33.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

180-78VDC-GXX+I1983530245685---80--301510-M10-77.527.3GA02 - GA12 - GW12

50.12 €

24.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

160-71VDC-GXX18836312553123------341411----28.3GA05

59.40 €

28.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

160-71VDC-GXX+I18836312553123---80--341411-M8-6828.3GA05

62.98 €

30.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

180-78VDC-GXX19836312556127------341412----28.3GA05

73.33 €

35.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

180-78VDC-GXX+I19836312556127---80--341412-M10-77.528.3GA05

68.45 €

32.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200-79VDC-GXX20840352959127------341315----32.3GA05

78.56 €

37.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200-79VDC-GXX+I20840352959127---80--341315-M10-8732.3GA05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Duroplast

Technischer Support