Handrad / VDS. / Thermoplast / mit, ohne Griff

Handrad / VDS. / Thermoplast / mit, ohne Griff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Scheibenhandräder.
Hochelastischer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) schwarz, matt.
Abdeckkappe aus Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), hellgrau, Montage durch Einpressen.
Nabe aus brüniertem Stahl oder nichtrostendem Edelstahl AISI 304, mit H7 Passloch.
Erhältlich mit verschiedenen Arten von Griffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
170307-K
170317-K
170327-K
170505-K
170515-K
170525-K
170707-K
170717-K
170727-K
170907-K
170917-K
170927-K
72641-R
72641-R-K
72642-R
72642-R-K
72651-R
72651-R-K
72652-R
72652-R-K
72656-R
72656-R-K
72657-R
72657-R-K
72660-R
72660-R-K
72661-R
72661-R-K
72662-R
72662-R-K
72665-R
72665-R-K
72670-R
72670-R-K
72671-R
72671-R-K
72672-R
72672-R-K
72675-R
72675-R-K
72680-R
72680-R-K
72681-R
72681-R-K
72682-R
72682-R-K
72683-R
72683-R-K
72685-R
72685-R-K
72700-R
72700-R-K
72701-R
72701-R-K
72702-R
72702-R-K
72705-R
72705-R-K
72710-R
72710-R-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
Werkstoff (Korpus) Werkstoff (Griff) [H] Höhe, Dicke (Griff)
(mm)
[d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich
(mm)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)
(mm)
h
(mm)
H
(mm)
d2 d3 d4 d5 Außendurchmesser h1 l m R Bohrung Drehmoment1 Arbeit3 Unterausführung Griff Produktlinie Beschreibung

21.34 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

27.79 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

46.49 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

26.57 €

12.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

------------------------

32.25 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

51.06 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

34.98 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

42.35 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

60.17 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

52.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

60.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

77.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

10.76 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 83--2918817-162126198089--8346VDS.ohne Griff-VDS.80-A-8

14.87 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

10.76 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 83--29181017-162126198089--10346VDS.ohne Griff-VDS.80-A-10

14.87 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

14.43 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 83--291881745162126198089M630.58346VDS+IDrehgriff-VDS.80+I A-8

18.57 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

14.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83--2918101745162126198089M630.510346VDS+IDrehgriff-VDS.80+I A-10

18.57 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

31.44 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 83--3818817451616.52513.5803.518.5-288346VDS+IRKlappgriff-VDS.80+IR A-8

35.55 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

31.44 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 83--38181017451616.52513.5803.518.5-2810346VDS+IRKlappgriff-VDS.80+IR A-10

35.55 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

12.13 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--3422822-20273025100910--86013VDS.ohne Griff-VDS.100 A-8

16.25 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

12.13 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--34221022-20273025100910--106013VDS.ohne Griff-VDS.100 A-10

16.25 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

12.13 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--34221222-20273025100910--126013VDS.ohne Griff-VDS.100 A-12

16.25 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

20.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102Rostfreier StahlRostfreier Stahl34221022-20273025100910--106013VDS-SSTohne GriffInoxVDS.100-SST-10

24.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

17.27 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--34228226020273025100910M63886013VDS+IDrehgriff-VDS.100+I A-8

21.41 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

17.29 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--342210226020273025100910M638106013VDS+IDrehgriff-VDS.100+I A-10

21.43 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

17.29 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--342212226020273025100910M638126013VDS+IDrehgriff-VDS.100+I A-12

21.43 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

30.27 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--342210226020273025100910M638106013VDS+I-SSTDrehgriffInoxVDS.100+I-SST-10

34.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

34.30 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--34228224520273025100910-3886014VDS+IRKlappgriff-VDS.100+IR A-8

38.41 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

30.80 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--342210224520273025100910-38106014VDS+IRKlappgriff-VDS.100+IR A-10

34.93 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

30.80 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--342212224520273025100910-38126014VDS+IRKlappgriff-VDS.100+IR A-12

34.93 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

30.80 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

34.93 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

41.91 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 102--342210224520273025100910-38106014VDS+IR-SSTKlappgriffInoxVDS.100+IR-SST-10

46.05 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

23.89 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 125--39.52682760243135281251111M649812525VDS+IDrehgriff-VDS.125+I A-8

28.03 €

13.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

------------------------

23.89 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 125--39.526122760243135281251111M6491212525VDS+IDrehgriff-VDS.125+I A-12

28.03 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

23.89 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 125--39.526142760243135281251111M6491412525VDS+IDrehgriff-VDS.125+I A-14

28.03 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

38.92 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 125--4226122760243135281251111M6491212525VDS+I-SSTDrehgriffInoxVDS.125+I-SST-12

43.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

42.59 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 125--39.52682760243135281251111-49812514VDS+IRKlappgriff-VDS.125+IR A-8

46.73 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag ------------------------

Loading...

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus einfache Bohrung

Technischer Support