Sterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VH.153 / Sackloch

Sterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VH.153 / Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 26 mm, 18 - 49 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 85 mm



Die Sterngriffe von ELESA bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Mit einem Griffbereich von 10 bis 26 mm oder 18 bis 49 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 85 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73001
73021
73031
73041
73101
73121
73131
73141
73151
73161
73162
73163
73201
73221
73231
73241
73251
73252
73253
73254
73255
73261
73262
73263
73302
73303
73311
73331
73341
73351
73402
73411
73431
73441
73451
73501
73521
73531
73601
73621
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d2 Durchmesser h l1 l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

3.81 €

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4-251815112511149SacklochVH.153-BVH.153/25 B-4

3.41 €

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4-251815-2510-9SacklochVH.153-BVH.153/25 B-M4

3.41 €

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-251815-2510-9SacklochVH.153-BVH.153/25 B-M5

3.22 €

1.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620251815-25--9GewindeschraubeVH.153-pVH.153/25 p-M6x20

4.31 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-3522191235141710SacklochVH.153-BVH.153/35 B-6

4.29 €

2.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-3522191235141810SacklochVH.153-BVH.153/35 B-8

4.07 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage M6-352219-3512-10SacklochVH.153-BVH.153/35 B-M6

4.09 €

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-352219-3513-10SacklochVH.153-BVH.153/35 B-M8

3.65 €

1.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616352219-35--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/35 p-M6x16

3.87 €

1.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M816352219-35--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/35 p-M8x16

3.94 €

1.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M825352219-35--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/35 p-M8x25

4.03 €

1.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M835352219-35--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/35 p-M8x35

5.06 €

2.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-4426191245141710SacklochVH.153-BVH.153/44 B-6

4.97 €

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-4426191245141810SacklochVH.153-BVH.153/44 B-8

4.75 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6-442619-4512-10SacklochVH.153-BVH.153/44 B-M6

4.80 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage M8-442619-4513-10SacklochVH.153-BVH.153/44 B-M8

4.69 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820442619-45--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/44 p-M8x20

4.69 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M825442619-45--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/44 p-M8x25

4.82 €

2.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M830442619-45--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/44 p-M8x30

4.84 €

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M840442619-45--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/44 p-M8x40

4.97 €

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M850442619-45--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/44 p-M8x50

4.91 €

2.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1025442619-45--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/44 p-M10x25

4.93 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1030442619-45--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/44 p-M10x30

4.93 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1050442619-45--10GewindeschraubeVH.153-pVH.153/44 p-M10x50

7.48 €

3.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-5432241555202513SacklochVH.153-AVH.153/54 A-8

7.61 €

3.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-5432241655212513SacklochVH.153-AVH.153/54 A-10

7.88 €

3.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-5432241555182313SacklochVH.153-BVH.153/54 B-6

6.51 €

3.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-543224-5513-13SacklochVH.153-BVH.153/54 B-M8

7.15 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage M10-543224-5517-13SacklochVH.153-BVH.153/54 B-M10

6.84 €

3.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1030543224-55--13GewindeschraubeVH.153-pVH.153/54 p-M10x30

8.03 €

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-6235241660212513SacklochVH.153-AVH.153/62 A-10

8.38 €

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-6235241560202513SacklochVH.153-BVH.153/62 B-8

7.46 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10-623524-6017-13SacklochVH.153-BVH.153/62 B-M10

7.44 €

3.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1040623524-60--13GewindeschraubeVH.153-pVH.153/62 p-M10x40

7.81 €

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1230623524-60--13GewindeschraubeVH.153-pVH.153/62 p-M12x30

11.36 €

5.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-7246322070263521SacklochVH.153-AVH.153/74 A-8

10.69 €

5.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12-724632-7020-21SacklochVH.153-BVH.153/74 B-M12

10.69 €

5.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1250724632-70--21GewindeschraubeVH.153-pVH.153/74 p-M12x50

13.12 €

6.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-8549322085263521SacklochVH.153-AVH.153/85 A-8

13.77 €

6.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M14-854932-8520-21SacklochVH.153-BVH.153/85 B-M14

Loading...

  1. 1

Technischer Support