Sterngriffe / VHT-XX / Quergewinde, Sackloch

Sterngriffe / VHT-XX / Quergewinde, Sackloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 17 - 22 mm, 51 - 58 mm, 5 - 6 mm, 15.5 - 20 mm / [Durchmesser Griff] 85 - 110 mm / [Gewinde Länge] 13.1 - 14.5 mm / [Durchmesser Bohrung] M 5 mm, M 4 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von ELESA eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 17 bis 22 mm, 51 bis 58 mm, 5 bis 6 mm oder 15.5 bis 20 mm. Der Griffdurchmesser liegt zwischen 85 bis 110 mm, während der Durchmesser der Bohrung M 5 mm, M 4 mm beträgt. Die Gewindelänge liegt zwischen 13.1 bis 14.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE.30251
CE.30252
CE.30255
CE.30351
CE.30352
CE.30355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d2 d3 d5 f1 h h1 Handrad-Anzeige-Kombination Produktlinie l1 l2 l4 R Unterausführung Beschreibung

15.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-8551241858--176GA01 - GA11-15.5---VHT-GXXVHT.85-GXX1 A-10

30.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-855518-586M420.55PA01 - PA11-18.510.514.519VHT-PXXVHT.85-PXX1 A-10

31.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Rostfreier Stahl8551241858--176GA01 - GA11Inox15.5---VHT-GXX-SSTVHT.85-GXX1-SST-10

22.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-11058282277--226GA02 - GA12 - GW12-20---VHT-GXXVHT.110-GXX2 A-12

37.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-1105830-776M4226PA02 - PA12 - PW12-201213.128.5VHT-PXXVHT.110-PXX2 A-12

40.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-11058282277--226GA02 - GA12 - GW12Inox20---VHT-GXX-SSTVHT.110-GXX2-SST-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

f M5 l3 18

Technischer Support