Sterngriffe / VL.140 / Sackloch

Sterngriffe / VL.140 / Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 13 - 22 mm, 15 - 22 mm, 29 - 47 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 130 mm, 51 - 129 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von ELESA zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 13 bis 22 mm, 15 bis 22 mm oder 29 bis 47 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 50 bis 130 mm, 51 bis 129 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
74101
74201
74301
74401
74501
74601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
B d1 d2 Durchmesser h l1 l2 Beschreibung

7.46 €

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6512913201850152010VL.140/50

8.56 €

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6613216201860152010VL.140/60

10.07 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6693618242070152312VL.140/70

11.00 €

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6824019242080152312VL.140/80

20.42 €

9.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

89944203630100223114VL.140/100

31.48 €

15.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812947224040130203013VL.140/130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support