Sterngriffe / VL.140+I / Sackloch

Sterngriffe / VL.140+I / Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 19 - 22 mm, 15 - 22 mm, 40 - 65 mm, 40 - 47 mm, 23 - 31 mm / [Durchmesser Griff] 80 - 130 mm, 82 - 129 mm



Die Sterngriffe von ELESA bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 19 bis 22 mm, 15 bis 22 mm, 40 bis 65 mm, 40 bis 47 mm oder 23 bis 31 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 80 bis 130 mm, 82 bis 129 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
74431
74521
74621
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
B d1 d2 Durchmesser H h l1 l2 m R Beschreibung

20.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 682401924208040152312M626VL.140/80+I

31.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8994420363010050223114M832VL.140/100+I

43.03 €

20.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

81294722404013065203013M843VL.140/130+I

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung

Technischer Support