Sterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VL.155 / Sackloch

Sterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VL.155 / Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 12 - 20 mm, 13 - 26 mm, 34 - 52 mm, 23 - 36 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 100 mm, 51 - 99 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von ELESA zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 12 bis 20 mm, 13 bis 26 mm, 34 bis 52 mm oder 23 bis 36 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 50 bis 100 mm, 51 bis 99 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
75001
75011
75021
75031
75032
75041
75042
75101
75111
75121
75131
75141
75151
75211
75221
75231
75241
75251
75261
75262
75271
75272
75301
75311
75321
75331
75341
75342
75401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
B d1 d2 Durchmesser h l1 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

7.35 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6-5134132315501823SacklochVL.155-AVL.155/50 A-6

8.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6-5134132315501823SacklochVL.155-BVL.155/50 B-6

6.73 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-51341323-5013-SacklochVL.155-BVL.155/50 B-M8

6.47 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M82551341223-50--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/50 p-M8x25

6.71 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M84051341223-50--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/50 p-M8x40

6.73 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M103051341223-50--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/50 p-M10x30

7.00 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M105051341223-50--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/50 p-M10x50

8.65 €

4.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-6138162515601823SacklochVL.155-AVL.155/60 A-6

9.42 €

4.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-6138162515601823SacklochVL.155-BVL.155/60 B-6

8.25 €

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-61381625-6020-SacklochVL.155-BVL.155/60 B-M8

8.31 €

3.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10-61381625-6017-SacklochVL.155-BVL.155/60 B-M10

7.83 €

3.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M83061381625-60--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/60 p-M8x30

7.90 €

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M103061381625-60--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/60 p-M10x30

9.79 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8-6942182718702128SacklochVL.155-AVL.155/70 A-8

10.03 €

4.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-6942182718702531SacklochVL.155-AVL.155/70 A-10

11.88 €

5.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-6942182718702028SacklochVL.155-BVL.155/70 B-6

9.05 €

4.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10-69421827-7017-SacklochVL.155-BVL.155/70 B-M10

9.53 €

4.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12-69421827-7020-SacklochVL.155-BVL.155/70 B-M12

8.65 €

4.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M103069421827-70--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/70 p-M10x30

9.09 €

4.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M105069421827-70--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/70 p-M10x50

9.35 €

4.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M122569421827-70--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/70 p-M12x25

9.68 €

4.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M125069421827-70--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/70 p-M12x50

12.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8-8248193320802635SacklochVL.155-AVL.155/80 A-8

11.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-8248193318802531SacklochVL.155-AVL.155/80 A-10

11.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-8248193318802329SacklochVL.155-AVL.155/80 A-12

16.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8-8248193320802635SacklochVL.155-BVL.155/80 B-8

11.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M123082481933-80--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/80 p-M12x30

11.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M125082481933-80--GewindeschraubeVL.155-pVL.155/80 p-M12x50

16.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8-99522036261002536SacklochVL.155-AVL.155/100 A-8

Loading...

  1. 1

Technischer Support