Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
174111 |
174121 |
174131 |
174141 |
174151 |
174161 |
174211 |
174221 |
174231 |
174241 |
174251 |
174261 |
174311 |
174321 |
174331 |
174341 |
174361 |
174411 |
174421 |
174431 |
174441 |
174451 |
174461 |
74511 |
74514 |
74517 |
74611 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | a | B | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 21 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | Keine Bohrung | VL.640 FP | VL.640/50 FP-A | |
6.12 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 21 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/50 FP-A-8 | |
6.12 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 21 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/50 FP-A-10 | |
6.36 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 21 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/50 FP-A-M8 | |
6.36 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 21 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/50 FP-A-M10 | |
8.38 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 21 | 50 | 29 | - | 13 | 20 | 18 | - | 50 | 10 | Keine Bohrung | VL.640 FP | VL.640/50 FP-B | |
6.38 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 23 | 61 | 30 | - | 16 | 25 | 24 | - | 60 | 11 | Keine Bohrung | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A | |
7.57 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 23 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 25 | 24 | 15.2 | 60 | 11 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A-10 | |
7.57 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 23 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 25 | 24 | 18.1 | 60 | 11 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A-12 | |
7.61 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 23 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 25 | 24 | 18.1 | 60 | 11 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A-M10 | |
7.66 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 23 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 25 | 24 | 18.1 | 60 | 11 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/60 FP-A-M12 | |
12.21 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 23 | 61 | 30 | - | 16 | 25 | 24 | - | 60 | 11 | Keine Bohrung | VL.640 FP | VL.640/60 FP-B | |
8.38 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 25 | 70 | 33 | - | 18 | 30 | 30 | - | 70 | 12 | Keine Bohrung | VL.640 FP | VL.640/70 FP-A | |
8.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | 70 | 33 | 0.8 | 18 | 30 | 30 | 18.1 | 70 | 12 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/70 FP-A-12 | |
8.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | 70 | 33 | 1.5 | 18 | 30 | 30 | 21.4 | 70 | 12 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/70 FP-A-14 | |
9.20 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 70 | 33 | 0.8 | 18 | 30 | 30 | 18.1 | 70 | 12 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/70 FP-A-M12 | |
15.03 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 25 | 70 | 33 | - | 18 | 30 | 30 | - | 70 | 12 | Keine Bohrung | VL.640 FP | VL.640/70 FP-B | |
10.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 30 | 80 | 40 | - | 19 | 35 | 34 | - | 80 | 15 | Keine Bohrung | VL.640 FP | VL.640/80 FP-A | |
12.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 30 | 80 | 40 | 0.8 | 19 | 35 | 34 | 18.1 | 80 | 15 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/80 FP-A-14 | |
12.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 30 | 80 | 40 | 1.5 | 19 | 35 | 34 | 21.4 | 80 | 15 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/80 FP-A-16 | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M14 | 30 | 80 | 40 | 0.8 | 19 | 35 | 34 | 18.1 | 80 | 15 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/80 FP-A-M14 | |
12.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M16 | 30 | 80 | 40 | 0.8 | 19 | 35 | 34 | 18.1 | 80 | 15 | Durchgangsbohrung | VL.640 FP | VL.640/80 FP-A-M16 | |
19.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 30 | 80 | 40 | - | 19 | 35 | 34 | - | 80 | 15 | Keine Bohrung | VL.640 FP | VL.640/80 FP-B | |
18.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 34 | 99 | 44 | - | 20 | 36 | 34 | - | 100 | 14 | Keine Bohrung | VL.140 FP | VL.140/100 FP-A | |
21.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 99 | 44 | 1.5 | 20 | 36 | 34 | 21.4 | 100 | 14 | Durchgangsbohrung | VL.140 FP | VL.140/100 FP-A-16 | |
21.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M16 | 34 | 99 | 44 | 1.5 | 20 | 36 | 34 | 21.4 | 100 | 14 | Durchgangsbohrung | VL.140 FP | VL.140/100 FP-A-M16 | |
30.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 34 | 129 | 47 | - | 22 | 40 | 36 | - | 130 | 13 | Keine Bohrung | VL.140 FP | VL.140/130 FP-A |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
a
B
d1
d2
d3
Durchmesser
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften