Fünfsterngriffe / VLSK / Sternform, fünfeckig / verschließbar / Gewindebolzen, Innengewinde

Fünfsterngriffe / VLSK / Sternform, fünfeckig / verschließbar / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 18 - 20 mm, 44 mm / [Durchmesser Griff] 65 mm, 63 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Fünfsterngriffe von ELESA zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Der Griffbereich der Fünfsterngriffe liegt zwischen 18 bis 20 mm oder 44 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 65 mm, 63 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
76701
76702
76703
76711
76712
76713
76731
76741
76801
76802
76803
76811
76812
76813
76831
76841
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
d3 h Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

22.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--18DurchgangsbohrungVLSK-BVLSK.63 B-M6

22.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8--18DurchgangsbohrungVLSK-BVLSK.63 B-M8

22.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10--20DurchgangsbohrungVLSK-BVLSK.63 B-M10

20.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6-1418DurchgangsbohrungVLSK-FPVLSK.63 FP-M6

20.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-1418DurchgangsbohrungVLSK-FPVLSK.63 FP-M8

21.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10-1420DurchgangsbohrungVLSK-FPVLSK.63 FP-M10

21.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M820--GewindeschraubeVLSK-pVLSK.63 p-M8x20

21.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M1020--GewindeschraubeVLSK-pVLSK.63 p-M10x20

28.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

28.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

28.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

26.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

26.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

26.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

27.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

27.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 63 Grundkörper, Höhe t(mm) 44 d1 23
Durchmesser 65 Produktlinie SUPER-Technopolymer l2 17

Technischer Support