• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

VR.FP - Speichenhandräder -Duroplast Nabe nicht gebohrt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77111
77121
77211
77221
77311
77321
77411
77421
77511
77521
77531
77611
77621
77631
77711
77721
77731
77811
77821
77831
77901
77911
77921
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Handgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Dicke t
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1
(Ø)
H
(mm)
B d2 b d' d'' Außendurchmesser H1 l l2 m R t Drehmoment1 Arbeit3 Unterausführung Griff Beschreibung

15.60 €

5 Arbeitstage 984024-142051613100-3612--15.3675VR.FPohne GriffVR.100 FP

22.84 €

5 Arbeitstage 98402440142051613100-3612M63715.3675VR.FP+IDrehgriffVR.100 FP+I

16.41 €

5 Arbeitstage 1244524-182051613125-3612--15.31208VR.FPohne GriffVR.125 FP

24.53 €

5 Arbeitstage 124452450182051613125-3612M84715.31208VR.FP+IDrehgriffVR.125 FP+I

23.67 €

5 Arbeitstage 1394732-202452016140-3815--18.316512VR.FPohne GriffVR.140 FP

32.41 €

5 Arbeitstage 139473265202452016140-3815M85318.316512VR.FP+IDrehgriffVR.140 FP+I

24.66 €

5 Arbeitstage 1575032-222452016160-3815--18.316512VR.FPohne GriffVR.160 FP

33.88 €

5 Arbeitstage 157503265222452016160-3815M85918.316512VR.FP+IDrehgriffVR.160 FP+I

34.01 €

5 Arbeitstage 1805640-243162622180-4315--24.828015VR.FPohne GriffVR.180 FP

47.81 €

5 Arbeitstage 180564080243162622180-4315M106824.828015VR.FP+IDrehgriffVR.180 FP+I

77.22 €

5 Arbeitstage 1805640802431626221801004315-6824.828015VR.FP+IRKlappgriffVR.180 FP+IR

36.10 €

5 Arbeitstage 1985640-243162622200-4315--24.830016VR.FPohne GriffVR.200 FP

49.24 €

5 Arbeitstage 198564080243162622200-4315M107624.830016VR.FP+IDrehgriffVR.200 FP+I

80.83 €

5 Arbeitstage 1985640802431626222001004315-7624.830016VR.FP+IRKlappgriffVR.200 FP+IR

53.99 €

5 Arbeitstage 2476649-303883427250-4415--30.340519VR.FPohne GriffVR.250 FP

66.99 €

5 Arbeitstage 247664990303883427250-4415M109830.340519VR.FP+IDrehgriffVR.250 FP+I

102.52 €

5 Arbeitstage 2476649903038834272501134415-9830.340519VR.FP+IRKlappgriffVR.250 FP+IR

83.62 €

5 Arbeitstage 2887858-3247104234300-5618--37.380033VR.FPohne GriffVR.300 FP

102.83 €

5 Arbeitstage 28878581003247104234300-5618M1211337.380033VR.FP+IDrehgriffVR.300 FP+I

134.05 €

5 Arbeitstage 28878589032471042343001135618-11337.380033VR.FP+IRKlappgriffVR.300 FP+IR

146.52 €

5 Arbeitstage 37510858-4058124540375-7726--43.3145070VR.FPohne GriffVR.375 FP

167.88 €

5 Arbeitstage 375108581004058124540375-7726M1216043.3145070VR.FP+IDrehgriffVR.375 FP+I

200.99 €

5 Arbeitstage 375108589040581245403751137726-16043.3145070VR.FP+IRKlappgriffVR.375 FP+IR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung 0 Art des Zusammenbaus ohne Bohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support