Speichenhandrad / VRTP-P-SST / Thermoplast / Zylindergriff

Speichenhandrad    / VRTP-P-SST / Thermoplast / Zylindergriff
  • Mengenrabatt
Speichenhandräder mit vollem Radkranz.
Hochelastischer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) schwarz, matt. Hergestellt aus FDA-konformem Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Nabenbuchse Edelstahl AISI 304, Bohrung mit H7 Passung.
Der massive Rand des Handrads ermöglicht eine einfache Reinigung, da keine hinteren Aussparungen vorhanden sind.
Erhältlich mit verschiedenen Arten von Griffen und mit Bohrung und Keilnut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
79111-R
79111-R-K
79121-R
79121-R-K
79161-R
79161-R-K
79171-R
79171-R-K
79211-R
79211-R-K
79221-R
79221-R-K
79261-R
79261-R-K
79271-R
79271-R-K
79311-R
79311-R-K
79321-R
79321-R-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
Werkstoff (Korpus) Werkstoff (Griff) [H] Höhe, Dicke (Griff)
(mm)
[d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich
(mm)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)
(mm)
h
(mm)
H
(mm)
B d2 d3 d4 b d' d'' Außendurchmesser R t Bohrung Drehmoment1 Arbeit3 Unterausführung Griff Beschreibung

24.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80--351881745181620.52531410802911.48325VRTP-P+I-SSTDrehgriffVRTP.80-P+I-SST-8

28.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

48.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80--351881745181620.52531410802911.48325VRTP-P+IR-SSTKlappgriffVRTP.80-P+IR-SST-8

52.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

27.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 99--3718101760201620.525.5314101003711.410547VRTP-P+I-SSTDrehgriffVRTP.100-P+I-SST-10

31.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

51.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 99--3718101760201620.525.5314101003711.410547VRTP-P+IR-SSTKlappgriffVRTP.100-P+IR-SST-10

55.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

38.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125--442212226522202631418121254813.8129410VRTP-P+I-SSTDrehgriffVRTP.125-P+I-SST-12

42.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

65.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125--442212226522202631418121254813.8129410VRTP-P+IR-SSTKlappgriffVRTP.125-P+IR-SST-12

69.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

58.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160Rostfreier StahlRostfreier Stahl512614277325243240520161606518.31418515VRTP-P+I-SSTDrehgriffVRTP.160-P+I-SST-14

62.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

87.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160Rostfreier StahlRostfreier Stahl512614277325243140520161606518.31418515VRTP-P+IR-SSTKlappgriffVRTP.160-P+IR-SST-14

92.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

71.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200Rostfreier StahlRostfreier Stahl613016348028283650624182008420.81630024VRTP-P+I-SSTDrehgriffVRTP.200-P+I-SST-16

75.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

99.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200Rostfreier StahlRostfreier Stahl613016348028283650624182008420.81630024VRTP-P+IR-SSTKlappgriffVRTP.200-P+IR-SST-16

103.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Inox Art des Zusammenbaus einfache Bohrung

Technischer Support