VR-XX - Volantini per indicatori di posizione -Duroplast

VR-XX - Volantini per indicatori di posizione -Duroplast
  • Mengenrabatt
Handräder für Stellungsanzeiger.
Verstärkter Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.
VR-XX Speichenhandräder können für analoge und digitale Stellungsanzeiger verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE.31201
CE.31401
CE.31411
CE.31501
CE.31511
CE.31601
CE.31611
CE.31701
CE.31711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

80.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

99.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

108.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

118.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

139.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

160.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

213.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

241.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 160 L 50 Unterausführung VR-GXX
Werkstoff Duroplast B 22 d1 32
dmax 20 d3 76 K 73
l1 15 pmax 30 Anzeigekombinationen GA02 - GA12 - GW12

Technischer Support