Dreisterngriffe / VTT / Kopf Kunststoff / Sternform, dreieckig / Gewindebuchse Stahl

Dreisterngriffe / VTT / Kopf Kunststoff / Sternform, dreieckig / Gewindebuchse Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 10 - 17 mm, 20 - 30 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 50 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Dreisterngriffe von ELESA zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich sind sie im Material Edelstahl. Die Dreisterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 10 bis 17 mm oder 20 bis 30 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
167105
167106
167107
167116
167131
167132
167151
167152
167161
167162
167171
167172
167173
167174
167175
167176
167216
167217
167226
167252
167253
167254
167255
167257
167258
167259
167261
167262
167263
167264
167265
167273
167274
167275
167276
167335
167336
167346
167351
167353
167355
167357
167359
167361
167371
167372
167373
167374
167375
167377
167378
167379
167380
167381
167382
167383
167385
167443
167445
167447
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h Produktlinie l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

1.39 €

0.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4--2520122510-10SacklochVTTVTT.25-B-M4

1.39 €

0.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5--2520122510-10SacklochVTTVTT.25-B-M5

1.39 €

0.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--2520122510-10SacklochVTTVTT.25-B-M6

3.04 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5--2520122510Inox10SacklochVTT-SSTVTT.25-SST-M5

1.54 €

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M46-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M4x6

1.54 €

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M410-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M4x10

1.45 €

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M5x10

1.45 €

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M5x16

2.51 €

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510Rostfreier Stahl25201225-Inox10GewindeschraubeVTT-SST-pVTT.25-SST-p-M5x10

2.55 €

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516-25201225-Inox10GewindeschraubeVTT-SST-pVTT.25-SST-p-M5x16

1.61 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M6x10

1.61 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M6x16

1.61 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M6x20

1.61 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M6x25

1.61 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M630-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M6x30

1.61 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M635-25201225--10GewindeschraubeVTT-pVTT.25-p-M6x35

1.78 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--3223143010-11.5SacklochVTTVTT.32-B-M6

1.96 €

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8--3223143013-11.5SacklochVTTVTT.32-B-M8

4.69 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--3223143010Inox11.5SacklochVTT-SSTVTT.32-SST-M6

1.96 €

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M6x16

1.96 €

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M6x20

1.98 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M630-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M6x30

1.98 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M6x25

1.98 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M635-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M6x35

1.98 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M640-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M6x40

2.20 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

2.64 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

2.93 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-32231430-Inox11.5GewindeschraubeVTT-SST-pVTT.32-SST-p-M6x16

2.71 €

1.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620-32231430-Inox11.5GewindeschraubeVTT-SST-pVTT.32-SST-p-M6x20

2.93 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M630Rostfreier Stahl32231430-Inox11.5GewindeschraubeVTT-SST-pVTT.32-SST-p-M6x30

2.97 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M8x20

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M825-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M8x25

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M830-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M8x30

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M835-32231430--11.5GewindeschraubeVTT-pVTT.32-p-M8x35

2.09 €

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--4027164012-13.5SacklochVTTVTT.40-B-M6

2.18 €

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8--4027164013-13.5SacklochVTTVTT.40-B-M8

5.83 €

2.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8--4027164013Inox13.5SacklochVTT-SSTVTT.40-SST-M8

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M6x10

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M6x16

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M6x20

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M6x25

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M630-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M6x30

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M640-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M6x40

2.18 €

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M8x20

2.29 €

1.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M825-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M8x25

2.29 €

1.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M830-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M8x30

2.31 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M835-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M8x35

2.31 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M840-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M8x40

2.31 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M850-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M8x50

2.10 €

10 4 Arbeitstage M860-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M8x60

2.18 €

10 4 Arbeitstage M870-40271640--13.5GewindeschraubeVTT-pVTT.40-p-M8x70

2.31 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

4.47 €

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820Rostfreier Stahl40271640-Inox13.5GewindeschraubeVTT-SST-pVTT.40-SST-p-M8x20

4.87 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

4.84 €

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M830Rostfreier Stahl40271640-Inox13.5GewindeschraubeVTT-SST-pVTT.40-SST-p-M8x30

5.31 €

2.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M840Rostfreier Stahl40271640-Inox13.5GewindeschraubeVTT-SST-pVTT.40-SST-p-M8x40

3.04 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820-50301950--15GewindeschraubeVTT-pVTT.50-p-M8x20

3.04 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M825-50301950--15GewindeschraubeVTT-pVTT.50-p-M8x25

3.04 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M830-50301950--15GewindeschraubeVTT-pVTT.50-p-M8x30

Loading...

Technischer Support