Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
151752 |
151754 |
151755 |
151762 |
151764 |
151765 |
151766 |
151772 |
151774 |
151776 |
151777 |
151782 |
151783 |
151785 |
151786 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | 10 | Inox | 10 | VTT.25-SST-M5 CLEAN | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.64 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.28 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | Rostfreier Stahl | 32 | 23 | 14 | 32 | 10 | Inox | 11.5 | VTT.32-SST-M6 CLEAN | |
3.17 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.88 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.06 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.92 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | Rostfreier Stahl | 40 | 27 | 16 | 40 | 13 | Clean | 13.5 | VTT.40-SST-M8 CLEAN | |
4.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.84 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.37 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.72 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | - | 50 | 30 | 19 | 50 | 17 | Clean | 15 | VTT.50-SST-M10 CLEAN | |
6.82 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.26 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.16 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
h
Produktlinie
l2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften