Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 10 - 17 mm, 20 - 30 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 50 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von ELESA eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Dreisterngriffe misst 10 bis 17 mm oder 20 bis 30 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 50 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
168106 |
168116 |
168152 |
168162 |
168216 |
168226 |
168253 |
168263 |
168336 |
168346 |
168373 |
168383 |
168466 |
168476 |
168485 |
168495 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | R | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | - | - | 25 | 20 | 12 | 25 | 10 | - | 10 | 20 | Sackloch | VTT-B-LP | VTT.25-B-M5-LP | |
10.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | - | Rostfreier Stahl | 25 | 20 | 12 | 25 | 10 | Inox | 10 | 20 | Sackloch | VTT-SST-LP | VTT.25-SST-M5-LP | |
9.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | - | - | 10 | 20 | Gewindeschraube | VTT-p-LP | VTT.25-p-M5x16-LP | |
10.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | - | Inox | 10 | 20 | Gewindeschraube | VTT-SST-p-LP | VTT.25-SST-p-M5x16-LP | |
9.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | - | 32 | 23 | 14 | 30 | 10 | - | 11.5 | 21 | Sackloch | VTT-B-LP | VTT.32-B-M6-LP | |
10.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | Rostfreier Stahl | 32 | 23 | 14 | 30 | 10 | Inox | 11.5 | 21 | Sackloch | VTT-SST-LP | VTT.32-SST-M6-LP | |
9.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 32 | 23 | 14 | 30 | - | - | 11.5 | 21 | Gewindeschraube | VTT-p-LP | VTT.32-p-M6x20-LP | |
10.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 32 | 23 | 14 | 30 | - | Inox | 11.5 | 21 | Gewindeschraube | VTT-SST-p-LP | VTT.32-SST-p-M6x20-LP | |
10.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | - | 40 | 27 | 16 | 40 | 13 | - | 13.5 | 21.5 | Sackloch | VTT-B-LP | VTT.40-B-M8-LP | |
11.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | Rostfreier Stahl | 40 | 27 | 16 | 40 | 13 | Inox | 13.5 | 21.5 | Sackloch | VTT-SST-LP | VTT.40-SST-M8-LP | |
10.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | - | 40 | 27 | 16 | 40 | - | - | 13.5 | 21.5 | Gewindeschraube | VTT-p-LP | VTT.40-p-M8x30-LP | |
11.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | - | 40 | 27 | 16 | 40 | - | Inox | 13.5 | 21.5 | Gewindeschraube | VTT-SST-p-LP | VTT.40-SST-p-M8x30-LP | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | - | - | 50 | 30 | 19 | 50 | 17 | - | 15 | 22.5 | Sackloch | VTT-B-LP | VTT.50-B-M10-LP | |
13.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | - | - | 50 | 30 | 19 | 50 | 17 | Inox | 15 | 22.5 | Sackloch | VTT-SST-LP | VTT.50-SST-M10-LP | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | 50 | 30 | 19 | 50 | - | - | 15 | 22.5 | Gewindeschraube | VTT-p-LP | VTT.50-p-M10x40-LP | |
13.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Rostfreier Stahl | 50 | 30 | 19 | 50 | - | Inox | 15 | 22.5 | Gewindeschraube | VTT-SST-p-LP | VTT.50-SST-p-M10x40-LP |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
h
Produktlinie
l2
R
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften