25 (Axiale Entlüftung) , Schalldämpfer

25 (Axiale Entlüftung) , Schalldämpfer
Serie 25 sind Schalldämpfer mit Metallgehäuse und stoßfester Konstruktion. Entlüftung erfolgt nur in eine Richtung und verhindert die Verbreitung von Nebel und Lärm. Die Serie 25 ist erhältlich mit den Gewindearten R(PT) oder NPT.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2504-002
2504-N002
2505-003
2505-N003
2506-004
2506-N004
2507-006
2507-N006
2508-010
2508-N010
2510-002
2510-N002
2511-003
2511-N003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrverbindung, Anschlussausführung Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)
Gehäusegröße

7.52 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch33,9Bis zu 40[3/8] 3/8Max. 2,26204

7.52 €

1 26 Arbeitstage NPT33.9Bis zu 40[3/8] 3/8Max. 2,26204

7.52 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch45,9Up to 50[1/2] 1/2Max. 3,06405

7.52 €

1 26 Arbeitstage NPT45.9Up to 50[1/2] 1/2Max. 3,06405

7.52 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch50,0Up to 50[3/4] 3/4Max. 4,06806

7.52 €

1 26 Arbeitstage NPT50Up to 50[3/4] 3/4Max. 4,06806

21.26 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch105,6Bis zu 200[1] 1Max. 8,088,507

21.26 €

1 26 Arbeitstage NPT105.6Bis zu 200[1] 1Max. 8,088.507

26.40 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch129,6Bis zu 200[1 1/4] 1 1/4Max. 10,097,508

26.40 €

1 26 Arbeitstage NPT129.6Bis zu 200[1 1/4] 1 1/4Max. 10,097.508

7.11 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch17,2Bis zu 20[3/8] 3/8Max. 1,55410

7.11 €

1 26 Arbeitstage NPT17.2Bis zu 20[3/8] 3/8Max. 1,55410

7.52 €

1 26 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch17.2Bis zu 20[1/2] 1/2Max. 1,55611

7.52 €

1 26 Arbeitstage NPT17.2Bis zu 20[1/2] 1/2Max. 1,55611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Exhaust Cleaner Haupteinheits-Material Zinc Alloy Applicable Fluids Druckluft

Technischer Support