EX120 / 121 / 122, Feldbussystem

EX120 / 121 / 122, Feldbussystem
Nach dem großen Erfolg der seriellen Übertragungseinheiten der Serie EX120 freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Serie um Ausführungen erweitert haben, die mit dem CompoNetTM-Protokoll kompatibel sind. Diese neuen Feldbuseinheiten wurden für die Verwendung mit den bekannten Ventilserien SV1000/2000/3000/4000, SY3000/5000 und VQ1000/2000 entwickelt. Sie garantieren eine kurze Ansprechzeit mit schneller Datenübertragung (ca. 1024 Bit in 1 ms) und bieten eine Vielzahl an Teilnehmern (384 Devices pro Unit). Für eine leichtere Installation kann die Serie EX120/121/122 mit einem runden Kabel oder einem Flachbandkabel verwendet werden.

(i)Hinweis

  • Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX120-SCM1
EX120-SCM3
EX120-SCS1
EX120-SDN1
EX120-SMJ1
EX120-SSL1
EX121-SCM3
EX121-SCS1
EX121-SDN1
EX121-SMJ1
EX121-SSL1
EX122-SCM3
EX122-SCS2
EX122-SDN1
EX122-SMJ1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilanschaltung Kommunikationsprotokoll Ausgangsformat

230.77 €

1 26 Arbeitstage SteckerCompoNet NPNSink/NPN (Positiv gemeinsam)

230.77 €

1 4 Arbeitstage SteckerCompoNet PNPQuelle/PNP (Negativ gemeinsam)

207.73 €

1 26 Arbeitstage SteckerOMRON CompoBus/S (16 Ausgang)Sink/NPN (Positiv gemeinsam)

450.74 €

1 4 Arbeitstage SteckerDeviceNet (16 Eingang/16 Ausgang)Sink/NPN (Positiv gemeinsam)

207.52 €

1 4 Arbeitstage SteckerCC-LinkSink/NPN (Positiv gemeinsam)

207.68 €

1 26 Arbeitstage SteckerPanasonic Device SUNX S-LINK (16 output)Sink/NPN (Positiv gemeinsam)

260.21 €

1 26 Arbeitstage Flachkabel DIN-SchienenmontageCompoNet PNPQuelle/PNP (Negativ gemeinsam)

234.13 €

1 4 Arbeitstage Flachkabel DIN-SchienenmontageOMRON CompoBus/S (16 Ausgang)Sink/NPN (Positiv gemeinsam)

441.81 €

1 4 Arbeitstage Flachkabel DIN-SchienenmontageDeviceNet (16 Eingang/16 Ausgang)Sink/NPN (Positiv gemeinsam)

325.37 €

1 98 Arbeitstage Flachkabel DIN-SchienenmontageCC-LinkSink/NPN (Positiv gemeinsam)

234.03 €

1 26 Arbeitstage Flachkabel DIN-SchienenmontagePanasonic Device SUNX S-LINK (16 output)Sink/NPN (Positiv gemeinsam)

230.77 €

1 26 Arbeitstage Steck-DIN-SchienenmontageCompoNet PNPQuelle/PNP (Negativ gemeinsam)

183.08 €

1 26 Arbeitstage Steck-DIN-SchienenmontageOMRON CompoBus/S (8 Ausgang)Sink/NPN (Positiv gemeinsam)

460.29 €

1 4 Arbeitstage Steck-DIN-SchienenmontageDeviceNet (16 Eingang/16 Ausgang)Sink/NPN (Positiv gemeinsam)

304.63 €

1 4 Arbeitstage Steck-DIN-SchienenmontageCC-LinkSink/NPN (Positiv gemeinsam)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Magnetspule

Technischer Support