Filter-Reglventile / Manometer / AWG20, AWG30, AWG40

Filter-Reglventile / Manometer / AWG20, AWG30, AWG40
AWG20/30/40 Filter Regulator With Built-In Pressure Gauge that enables installation and removal of pressure gauge cover with a single action.
[Features]
Pressure gauge anti-revolving mechanism.
Panel-cut for pressure gauge not necessary.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWG20-F02G1
AWG30-F02G1H
AWG40-F03G1H
AWG40-F04CG1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Schalenschutz Ablasshahn Size of Body Zubehör

73.65 €

1 4 Arbeitstage G1/41,0NA[Manuell] Manuell20Ohne

94.94 €

1 4 Arbeitstage G1/41,0Verfügbar[Manuell] Manuell30Mit Muttern

140.19 €

1 39 Arbeitstage G3/81Verfügbar[Manuell] Manuell40Mit Muttern

171.60 €

1 98 Arbeitstage G1/21Verfügbar[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen)40Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler Filter, Filterleistung 5μm Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft
Werkstoffe des Gehäuses Polycarbonatgehäuse Auslassmechanismus Entlastungsart Durchflussrichtung Durchflussrichtung
Manometer Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) Set Pressure 0,05 bis 0,85 MPa Drain Outlet Ohne Ablassführung, ohne Verschraubung mit Haltebund
Pressure Unit Typenschild, Warnschild Schale und Druckmesseinheiten: MPa Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne Befestigungswinkel Druckmesser(°) 0

Technischer Support