Hersteller-Teilenummer: AF800-12
Marke: SMC
Preis: 271.82 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Ausführung: Standard
Filtrationsgrad: 5μm
Verbindungsausführung: [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 1 1/4
Ablasshahn: [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AF800-12
Teilenummer
|
---|
AF800-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Durchflussrichtung | Size of Body | Drain Outlet | Anschlussgröße (Durchmesser) | Element Werkstoffe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | 5μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze |
Loading...
Qualität der Druckluft | General Dry Air | Betriebsumgebung | Standard | Behälterführung | Available |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AF*00 / 11, Luftfilter mit hoher Durchflusskapazität, die Teilenummer ist AF800-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AF800-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgröße (Durchmesser)
Ausführung
Ausführung
Filtrationsgrad
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Size of Body
Drain Outlet
Element Werkstoffe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AF800-12-127-100 |
AF800-12-127-100-D |
AF800-12-2 |
AF800-12-2-R |
AF800-14 |
AF800-14-1-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Durchflussrichtung | Size of Body | Drain Outlet | Anschlussgröße (Durchmesser) | Element Werkstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 100µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Rostfreier Stahl | ||
371.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 100µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Widerhakenbeschlag | - | Rostfreier Stahl | ||
272.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 5μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze | ||
272.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 5μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | [Nach links] Von rechts nach unten | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze | ||
271.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | 5μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/2 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze | ||
271.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 100µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/2 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze |