Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
74.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
73.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
101.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
124.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
114.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
69.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
74.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
73.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
79.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
124.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
130.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Kompatibel | Ohne | - | ||
114.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
162.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
114.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
69.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
128.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Kompatibel | Ohne | - | ||
74.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
73.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
110.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
79.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
124.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
114.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
162.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
69.13 € | 1 | 22 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
110.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
102.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
74.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
69.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | - | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | Standard | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
73.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
115.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
79.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
73.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
82.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Kompatibel | Ohne | - | ||
124.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
177.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
124.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
166.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
114.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
162.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
114.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
69.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
74.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
114.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
69.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
74.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Nicht kompatibel | Ohne | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Behälterführung
Durchflussrichtung
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften