Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H2305 |
H2306 |
H2307 |
H2308 |
H2309 |
H2310 |
H2311 |
H2312 |
H2313 |
H2314 |
H2315 |
H2316 |
H2317 |
H2318 |
H2319 |
H2320 |
H2322 |
H2324 |
H2326 |
H2328 |
H2330 |
H2332 |
H2334 |
H2336 |
H2338 |
H2340 |
H2344X |
H2344X-HG |
H2348X-HG |
H2352X |
H2352X-HG |
H2356X-HG |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B2 (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 38 | 35 | M25x1,5 | 35 | 25 | MB5 | KM5 | 8,25 | - | - | - | ||
18.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 45 | 38 | M30x1,5 | 38 | 30 | MB6 | KM6 | 8,25 | - | - | - | ||
18.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 52 | 43 | M35x1,5 | 43 | 35 | MB7 | KM7 | 9,25 | - | - | - | ||
18.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 58 | 46 | M40x1,5 | 46 | 40 | MB8 | KM8 | 10,25 | - | - | - | ||
20.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 65 | 50 | M45x1,5 | 50 | 45 | MB9 | KM9 | 11,25 | - | - | - | ||
19.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 70 | 55 | M50x1,5 | 55 | 50 | MB10 | KM10 | 12,25 | - | - | - | ||
21.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 75 | 59 | M55x2 | 59 | 55 | MB11 | KM11 | 12,5 | - | - | - | ||
28.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 80 | 62 | M60x2 | 62 | 60 | MB12 | KM12 | 12,5 | - | - | - | ||
36.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 65 | M65x2 | 65 | 65 | MB13 | KM13 | 13,5 | - | - | - | ||
49.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 92 | 68 | M70x2 | 68 | 70 | MB14 | KM14 | 13,5 | - | - | - | ||
44.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 98 | 73 | M75x2 | 73 | 75 | MB15 | KM15 | 14,5 | - | - | - | ||
59.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 105 | 78 | M80x2 | 78 | 80 | MB16 | KM16 | 16,75 | - | - | - | ||
55.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 110 | 82 | M85x2 | 82 | 85 | MB17 | KM17 | 17,75 | - | - | - | ||
69.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 120 | 86 | M90x2 | 86 | 90 | MB18 | KM18 | 17,75 | - | - | - | ||
86.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 125 | 90 | M95x2 | 90 | 95 | MB19 | KM19 | 18,75 | - | - | - | ||
94.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 130 | 97 | M100x2 | 97 | 100 | MB20 | KM20 | 19,75 | - | - | - | ||
109.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 145 | 105 | M110x2 | 105 | 110 | MB22 | KM22 | 20,75 | - | - | - | ||
150.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 155 | 112 | M120x2 | 112 | 120 | MB24 | KM24 | 22 | - | - | - | ||
204.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115 | 165 | 121 | M130x2 | 121 | 130 | MB26 | KM26 | 23 | - | - | - | ||
309.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 180 | 131 | M140x2 | 131 | 140 | MB28 | KM28 | 24 | - | - | - | |||
311.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 135 | 195 | 139 | M150x2 | 139 | 150 | MB30 | KM30 | 26 | - | - | - | ||
448.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 210 | 147 | M160x3 | 147 | 160 | MB32 | KM32 | 27,5 | - | - | - | |||
513.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 220 | 154 | M170x3 | 154 | 170 | MB34 | KM34 | 28,5 | - | - | - | ||
641.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 230 | 161 | M180x3 | 161 | 180 | MB36 | KM36 | 29,5 | - | - | - | |||
852.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 240 | 169 | M190x3 | 169 | 190 | MB38 | KM38 | 30,5 | - | - | - | |||
942.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 250 | 176 | M200x3 | 176 | 200 | MB40 | KM40 | 31,5 | - | - | - | |||
1,204.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 280 | 186 | Tr220X4 | 186 | 220 | MB44 | HM44T | 35 | - | - | - | ||
1,613.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 280 | 186 | Tr220X4 | 186 | 220 | MB44 | HM44T | 35 | M6 | 4,2 | 7 | ||
1,727.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 220 | 300 | 199 | Tr240X4 | 199 | 240 | MB48 | HM48T | 37 | M6 | 4,2 | 7 | ||
1,992.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 330 | 211 | Tr260X4 | 211 | 260 | MB52 | HM52T | 38 | - | - | - | ||
2,059.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | 330 | 211 | Tr260X4 | 211 | 260 | MB52 | HM52T | 38 | M6 | 4,2 | 7 | ||
1,813.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 260 | 350 | 224 | Tr280X4 | 224 | 280 | MB56 | HM56T | 39 | M6 | 4,2 | 7 |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Sicherung
Nutmutter
Breite Sicherungselemente B2(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften