Spannhülsen H3, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H304
H305
H306
H307
H308
H309
H310
H311
H312
H313
H314
H315
H316
H317
H318
H319
H320
H322
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Sicherung Nutmutter Breite Sicherungselemente B2
(mm)

10.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 173228M20x12820MB4KM47

12.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203829M25x1,52925MB5KM58,25

10.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 254531M30x1,53130MB6KM68,25

11.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 305235M35x1,53535MB7KM79,25

12.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 355836M40x1,53640MB8KM810,25

13.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 406539M45x1,53945MB9KM911,25

15.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 457042M50x1,54250MB10KM1012,25

16.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 507545M55x24555MB11KM1112,5

19.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

558047M60x24760MB12KM1212,5

19.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 608550M65x25065MB13KM1313,5

36.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 609252M70x25270MB14KM1413,5

33.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 659855M75x25575MB15KM1514,5

41.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7010559M80x25980MB16KM1616,75

54.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7511063M85x26385MB17KM1717,75

60.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8012065M90x26590MB18KM1817,75

61.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8512568M95x26895MB19KM1918,75

77.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9013071M100x271100MB20KM2019,75

98.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10014577M110x277110MB22KM2220,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 1:12

Technischer Support