Spannhülsen H30, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3024
H3026
H3028
H3030
H3032
H3034
H3036
H3038
H3040
H3044X
H3044X-HG
H3048
H3048-HG
H3052X
H3052X-HG
H3056
H3060
H3064-HG
H3068-HG
H3072-HG
H3076-HG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Sicherung Nutmutter Breite Sicherungselemente B2
(mm)
Breite Sicherungselemente B3
(mm)
Gewinde Ölanschluss G1 Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1
(mm)

103.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11014572M120x272120MBL24KML2422----

127.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11515580M130x280130MBL26KML2623----

170.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12516582M140x282140MBL28KML2824----

234.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13518087M150x287150MBL30KML3026----

250.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14019093M160x393160MBL32KML3227,5----

305.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150200101M170x3101170MBL34KML3428,5----

334.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160210109M180x3109180MBL36KML3629,5----

400.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170220112M190x3112190MBL38KML3830,5----

497.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180240120M200x3120200MBL40KML4031,5----

668.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200260126Tr220X4126220MS3044HM30443039---

973.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200260126Tr220X4126220MS3044HM3044-39M64,27

1,051.13 €

1 17 Arbeitstage 220290133Tr240X4133240MS3048HM30483445---

1,231.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220290133Tr240X4133240MS3048HM3048-45M64,27

1,204.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240310145Tr260X4145260MS3048HM30523445---

1,600.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240310145Tr260X4145260MS3048HM3052-45M64,27

1,235.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260330152Tr280X4152280MS3056HM30563849---

1,527.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280360168Tr300X4168300MS3060HM30604253---

2,495.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300380171Tr320X5171320MS3064HM3064-54M63,57

3,165.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 320400187Tr340X5187340MS3064HM3068-57M63,57

3,510.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 340420188Tr360X5188360MS3072HM3072-57M63,57

4,729.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 360450193Tr380X5193380MS3076HM3076-61M63,57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 1:12

Technischer Support