Spannhülsen H31, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3120
H3122
H3124
H3126
H3128
H3130
H3132
H3132-HG
H3134
H3134-HG
H3136
H3136-HG
H3138
H3138-HG
H3140-HG
H3144X
H3144X-HG
H3148X
H3148X-HG
H3152X
H3152X-HG
H3156X
H3156X-HG
H3160
H3160-HG
H3164
H3164-HG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Sicherung Nutmutter Breite Sicherungselemente B2
(mm)
Breite Sicherungselemente B3
(mm)
Gewinde Ölanschluss G1 Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1
(mm)

107.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9013076M100x276100MB20KM2019,75----

122.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10014581M110x281110MB22KM2220,75----

122.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11015588M120x288120MB24KM2422----

152.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11516592M130x292130MB26KM2623----

173.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12518097M140x297140MB28KM2824----

238.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 135195111M150x2111150MB30KM3026----

317.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140210119M160x3119160MB32KM3227,5----

734.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140210119M160x3119160MB32KM3227,5-M64,27

341.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150220122M170x3122170MB34KM3428,5----

787.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150220122M170x3122170MB34KM3428,5-M64,27

461.17 €

1 17 Arbeitstage 160230131M180x3131180MB36KM3629,5----

815.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160230131M180x3131180MB36KM3629,5-M64,27

412.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170240141M190x3141190MB38KM3830,5----

931.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170240141M190x3141190MB38KM3830,5-M64,27

847.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180250150M200x3150200MB40KM4031,5-M64,27

890.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200280161Tr220X4161220MB44HM44T35----

1,082.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200280161Tr220X4161220MB44HM44T35-M64,27

881.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 220300172Tr240X4172240MB48HM48T37----

1,201.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220300172Tr240X4172240MB48HM48T37-M64,27

1,232.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240330190Tr260X4190260MB52HM52T38----

1,479.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240330190Tr260X4190260MB52HM52T38-M64,27

1,526.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260350195Tr280X4195280MB56HM56T39----

1,867.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260350195Tr280X4195280MB56HM56T39-M64,27

1,767.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280380208Tr300X4208300MS3160HM31604052---

2,274.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280380208Tr300X4208300MS3160HM3160-52M64,27
-

2,882.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300400226Tr320X5226320MS3164HM3164-55M63,57
-

3,691.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300400226Tr320X5226320MS3164HM3164-55M63,57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 1:12

Technischer Support