Spannhülsen H32, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3260-HG
H3264-HG
H3268-HG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Sicherung Nutmutter Breite Sicherungselemente B3
(mm)
Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)

2,777.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280380240Tr300X4240300MS3160HM3160524,2

4,011.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300400258Tr320X5258320MS3164HM3164553,5

5,060.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 320440288Tr340X5288340MS3168HM3168703,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 1:12 Gewinde Ölanschluss G1 M6 Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm) 7

Technischer Support