Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3217 |
3217-C3 |
3218 |
3218-C3 |
3218-M |
3219-M |
3219-M-C3 |
3220 |
3220-C3 |
3222-M |
3222-M-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 150 | 49,2 | 128000 | Radial | 4650 | 154000 | |||
- | 239.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 85 | 150 | 49,2 | - | - | - | - | |
250.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 160 | 52,4 | 143000 | Radial | 4350 | 172000 | ||
- | 250.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 160 | 52,4 | - | - | - | - | |
- | 345.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 160 | 52,4 | - | - | - | - | |
400.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 170 | 55,6 | 161000 | Radial | 5300 | 193000 | ||
- | 400.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 170 | 55,6 | - | - | - | - | |
411.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 180 | 60,3 | 186000 | Radial | 3750 | 235000 | |||
- | 370.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 180 | 60,3 | - | - | - | - | |
621.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 200 | 69,8 | 236000 | Radial | 4400 | 290000 | ||
- | 621.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 200 | 69,8 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften