Schrägkugellager / 32□□-BB-2RSR / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / 32□□-BB-2RSR / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Kontaktwinkel 25°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 mm / [Außendurchmesser] 32 mm / [Breite] 15.9 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 12 mm beträgt der Innendurchmesser und 32 mm groß ist der Außendurchmesser der Schrägkugellager. Die Breite liegt bei 15.9 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201-BB-2RSR-TVH

Teilenummer
3201-BB-2RSR-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 12 [D] Aussendurchmesser(mm) 32 [B] Breite(mm) 15,9
Dynamische Tragzahl(N) 10500 Lastrichtung Radial Max. zulässige Drehzahl(1/min) 15000
Statische Tragzahl(N) 5800

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□-BB-2RSR / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Kontaktwinkel 25°, die Teilenummer ist 3201-BB-2RSR-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201-BB-2RSR-TVH.

Technischer Support