Schrägkugellager / 32□□-B-2RSR / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / 32□□-B-2RSR / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Kontaktwinkel 25°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 mm / [Außendurchmesser] 30 mm / [Breite] 14 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 10 mm beträgt der Innendurchmesser und 30 mm groß ist der Außendurchmesser der Schrägkugellager. Die Breite liegt bei 14 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200-BB-2RSR-TVH

Teilenummer
3200-BB-2RSR-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 10 [D] Aussendurchmesser(mm) 30 [B] Breite(mm) 14
Dynamische Tragzahl(N) 7800 Lastrichtung Radial Max. zulässige Drehzahl(1/min) 16100
Statische Tragzahl(N) 4450

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□-B-2RSR / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Kontaktwinkel 25°, die Teilenummer ist 3200-BB-2RSR-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200-BB-2RSR-TVH.

Technischer Support