Schrägkugellager / 32□□-B-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / 32□□-B-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 25°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 mm / [Außendurchmesser] 30 mm / [Breite] 14 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von FAG berücksichtigt werden. 10 mm beträgt der Innendurchmesser und 30 mm groß ist der Außendurchmesser der Schrägkugellager. Die feste Breite beträgt hier 14 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200-BB-2Z-TVH

Teilenummer
3200-BB-2Z-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 10 [D] Aussendurchmesser(mm) 30 [B] Breite(mm) 14
Dynamische Tragzahl(N) 7800 Lastrichtung Radial Max. zulässige Drehzahl(1/min) 21100
Statische Tragzahl(N) 4450

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□-B-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 25°, die Teilenummer ist 3200-BB-2Z-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200-BB-2Z-TVH.

Technischer Support