Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3200-BB-TVH |
3200-BB-TVH-C3 |
3201-BB-TVH |
3201-BB-TVH-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 14 | 7800 | Radial | 28000 | 4450 | ||
- | 25.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 14 | - | - | - | - | |
27.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 32 | 15,9 | 10500 | Radial | 24600 | 5800 | |||
- | 26.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 32 | 15,9 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften