Schrägkugellager / 32□□-BD-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / 32□□-BD-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 30°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schrägkugellager / 32□□-BD-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 30°
  • Schrägkugellager / 32□□-BD-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 30°
  • Schrägkugellager / 32□□-BD-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 30°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 65 mm / [Außendurchmesser] 35 - 120 mm / [Breite] 15.9 - 38.1 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 15 und 65 mm und den Außendurchmesser zwischen 35 und 120 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 15.9 und 38.1 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3202-BD-XL-2Z
3202-BD-XL-2Z-C3
3202-BD-XL-2Z-TVH
3202-BD-XL-2Z-TVH-C3
3203-BD-XL-2Z
3203-BD-XL-2Z-C3
3203-BD-XL-2Z-TVH
3203-BD-XL-2Z-TVH-C3
3204-BD-XL-2Z
3204-BD-XL-2Z-C3
3204-BD-XL-2Z-TVH
3204-BD-XL-2Z-TVH-C3
3205-BD-XL-2Z
3205-BD-XL-2Z-C3
3205-BD-XL-2Z-TVH
3205-BD-XL-2Z-TVH-C3
3206-BD-XL-2Z
3206-BD-XL-2Z-C3
3206-BD-XL-2Z-TVH
3206-BD-XL-2Z-TVH-C3
3207-BD-XL-2Z
3207-BD-XL-2Z-C3
3207-BD-XL-2Z-TVH
3207-BD-XL-2Z-TVH-C3
3208-BD-XL-2Z
3208-BD-XL-2Z-C3
3208-BD-XL-2Z-TVH
3208-BD-XL-2Z-TVH-C3
3209-BD-XL-2Z
3209-BD-XL-2Z-TVH
3209-BD-XL-2Z-TVH-C3
3210-BD-XL-2Z
3210-BD-XL-2Z-C3
3210-BD-XL-2Z-TVH
3210-BD-XL-2Z-TVH-C3
3211-BD-XL-2Z
3211-BD-XL-2Z-TVH
3211-BD-XL-2Z-TVH-C3
3212-BD-XL-2Z
3212-BD-XL-2Z-C3
3212-BD-XL-2Z-TVH
3212-BD-XL-2Z-TVH-C3
3213-BD-XL-2Z
3213-BD-XL-2Z-C3
3213-BD-XL-2Z-TVH
3213-BD-XL-2Z-TVH-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

37.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153515,912600Radial167007400
-

37.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153515,9----

30.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153515,912600Radial167007400
-

30.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153515,9----

34.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174017,515500Radial146009500
-

34.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174017,5----

33.58 €

1 12 Arbeitstage 174017,515500Radial146009500
-

27.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174017,5----

43.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204720,620600Radial1210012900
-

43.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204720,6----

32.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204720,620600Radial1210012900
-

32.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204720,6----

43.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255220,622000Radial1070015200
-

43.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255220,6----

34.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255220,622000Radial1070015200
-

34.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255220,6----

51.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306223,831000Radial900022200
-

51.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306223,8----

40.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306223,831000Radial900022200
-

40.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306223,8----

55.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35722741000Radial760030000
-

55.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357227----

42.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35722741000Radial760030000
-

42.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357227----

62.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408030,251000Radial670038000
-

70.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408030,2----

61.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408030,251000Radial670038000
-

61.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408030,2----

85.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458530,250000Radial630039000

70.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458530,250000Radial630039000
-

70.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458530,2----

75.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509030,253000Radial590044000
-

86.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509030,2----

67.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509030,253000Radial590044000
-

76.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509030,2----

94.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5510033,361000Radial530051000

82.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5510033,361000Radial530051000
-

93.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5510033,3----

135.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011036,575000Radial475064000
-

135.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011036,5----

123.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011036,575000Radial475064000
-

123.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011036,5----

165.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6512038,186000Radial430077000
-

145.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6512038,1----

132.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6512038,186000Radial430077000
-

132.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6512038,1----

Loading...

  1. 1

Technischer Support