Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3313-B-TVH |
3313-B-TVH-C3 |
3314 |
3314-C3 |
3315 |
3315-C3 |
3316 |
3316-C3 |
3317-M |
3317-M-C3 |
3318 |
3318-C3 |
3318-M |
3318-M-C3 |
3319-M-C3 |
3320-M |
3320-M-C3 |
3322-M |
3322-M-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 210.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 140 | 58,7 | - | - | - | - | |
- | 210.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 140 | 58,7 | - | - | - | - | |
259.46 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 150 | 63,5 | 167000 | Radial | 4750 | 176000 | ||
- | 259.46 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 150 | 63,5 | - | - | - | - | |
324.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 160 | 68,3 | 192000 | Radial | 4400 | 209000 | ||
- | 324.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 160 | 68,3 | - | - | - | - | |
378.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 170 | 68,3 | 208000 | Radial | 4150 | 226000 | ||
- | 378.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 170 | 68,3 | - | - | - | - | |
455.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 180 | 73 | 229000 | Radial | 5000 | 255000 | ||
- | 455.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 180 | 73 | - | - | - | - | |
541.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 190 | 73 | 260000 | Radial | 3650 | 295000 | ||
- | 541.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 190 | 73 | - | - | - | - | |
679.51 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 190 | 73 | 245000 | Radial | 4750 | 275000 | |||
- | 694.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 190 | 73 | - | - | - | - | |
- | 1,363.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | 200 | 77,8 | - | - | - | - | |
1,222.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 215 | 82,6 | 285000 | Radial | 4200 | 340000 | ||
- | 1,390.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 215 | 82,6 | - | - | - | - | |
1,247.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 240 | 92,1 | 330000 | Radial | 3750 | 425000 | ||
- | 1,419.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | 240 | 92,1 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften