Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3312-B-TVH |
3312-B-TVH-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 126000 | Radial | 5300 | 103000 | ||
- | 172.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - |
Loading...
[d] Innendurchmesser(mm) | 60 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 130 | [B] Breite(mm) | 54 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften