Axial-Zylinderrollenlager / K812□□□ / einseitig wirkend / mit Axiallagerscheiben kombinierbar

Axial-Zylinderrollenlager / K812□□□ / einseitig wirkend / mit Axiallagerscheiben kombinierbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 300 mm / [Außendurchmesser] 52 - 420 mm / [Breite] 7.5 - 38 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenkränze von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenkränze zwischen 30 und 300 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 420 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 7.5 und 38 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K81206-TV/0-8
K81207-TV/0-8
K81208-TV/0-8
K81209-TV-A/0-8
K81210-TV/0-8
K81211-TV-A/0-8
K81212-TV/0-8
K81213-TV/0-8
K81214-TV/0-8
K81215-TV/0-8
K81216-TV/0-8
K81217-TV/0-8
K81218-TV/0-8
K81220-TV/0-8
K81222-TV/0-8
K81224-TV/0-8
K81226-TV/0-8
K81230-M/+6-8
K81232-M/+6-8
K81234-M/+6-8
K81236-M/+6-8
K81238-M/+6-8
K81240-M/+6-8
K81244-M/+6-8
K81248-M/+6-9
K81252-M/+6-9
K81256-M/+6-9
K81260-M/+6-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

21.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30527.5

25.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35627.5

26.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40689

37.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45739

42.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50789

56.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 559011

60.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 609511

55.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6510011

71.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7010511

75.53 €

1 17 Arbeitstage 7511011

84.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8011511

100.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8512512

95.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9013514

126.43 €

1 17 Arbeitstage 10015015

190.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11016015

232.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12017015

309.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13019019

496.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15021521

551.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16022521

658.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17024022

817.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18025022

884.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19027026

948.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20028026

1,280.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22030026

1,609.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24034032

2,061.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26036032

1,836.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28038032

3,284.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30042038

Loading...

  1. 1

Technischer Support