Axial-Zylinderrollenlager / K894□□□ / einseitig wirkend / zweireihig / mit Axiallagerscheiben kombinierbar

Axial-Zylinderrollenlager / K894□□□ / einseitig wirkend / zweireihig / mit Axiallagerscheiben kombinierbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 - 220 mm / [Außendurchmesser] 130 - 420 mm / [Breite] 14 - 40 mm


Bei der Entscheidung über die Axial-Zylinderrollenkränze von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenkränze liegt zwischen 60 und 220 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 130 und 420 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 14 und 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K89412-TV/0-8
K89413-TV/0-8
K89414-TV/0-8
K89416-M/+6-8
K89417-M/+6-8
K89418-M/+6-8
K89420-M/+6-8
K89422-M/+6-8
K89424-M/+6-8
K89428-M/+6-9
K89430-M/+6-9
K89432-M/+6-9
K89434-M/+6-9
K89436-M/+6-9
K89438-M/+6-9
K89440-M/+6-9
K89444-M/+6-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

157.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013014

180.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6514015

208.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7015016

388.37 €

1 17 Arbeitstage 8017018

608.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8518019

859.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9019020

841.02 €

1 17 Arbeitstage 10021022

876.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11023024

893.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12025026

1,023.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14028028

1,299.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15030030

1,489.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16032032

1,345.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17034034

1,559.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18036036

1,975.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19038038

2,203.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20040040

3,031.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22042040

Loading...

  1. 1

Technischer Support