Axial-Zylinderrollenlager / K894□□□ / einseitig wirkend / kombiniert aus K894, GS, WS

Axial-Zylinderrollenlager / K894□□□ / einseitig wirkend / kombiniert aus K894, GS, WS
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 - 320 mm / [Außendurchmesser] 130 - 580 mm / [Breite] 42 - 155 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenlager von INA berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenlager liegt zwischen 60 und 320 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 130 und 580 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 42 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
89412-TV
89413-TV
89414-TV
89416-M
89417-M
89418-M
89420-M
89422-M
89424-M
89434-M
89448-M
89452-M
89460-M
89464-M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

607.43 €

1 17 Arbeitstage 601304230503900001220000----

698.52 €

1 17 Arbeitstage 651404528004450001410000----

802.43 €

1 17 Arbeitstage 701504826004750001500000----
-

842.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8017054-------
-

1,961.62 €

1 17 Arbeitstage 8518058-------
-

2,147.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9019060-------
-

2,101.97 €

1 17 Arbeitstage 10021067-------
-

1,844.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11023073-------
-

2,166.27 €

1 17 Arbeitstage 12025078-------
-

5,959.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170340103-------
-

11,617.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240440122---JaJa95,9kg
-

14,572.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 260480132---JaJa114kg
-

20,383.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300540145---JaJa163,87kg
-

24,577.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320580155---JaJa207,28kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support