Axial-Rillenkugellager / 512□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / zerlegbar

Axial-Rillenkugellager / 512□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / zerlegbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 280 mm / [Außendurchmesser] 26 - 380 mm / [Breite] 11 - 80 mm


Die Auswahl der Axial-Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager zwischen 10 und 280 mm und den Außendurchmesser zwischen 26 und 380 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 11 und 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51200
51201
51202
51203
51204
51205
51206
51207
51208
51209
51210
51211
51212
51213
51214
51215
51216
51217
51218
51220
51222
51224
51226
51228
51230-MP
51232-MP
51234-MP
51236-MP
51238-MP
51240-MP
51244-MP
51248-MP
51252-MP
51256-MP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)

13.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102611Axial109001270017100

13.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122811Axial113001320019000

13.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 153212Axial98001660024800

10.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 173512Axial97001720027500

14.85 €

9.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

204014Axial85002110037500

15.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254715Axial75002650050000

13.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 305216Axial73002390046000

22.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 356218Axial60003550067000

25.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 406819Axial55004400097000

21.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 457320Axial55003900080000

23.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 507822Axial495050000106000

54.89 €

34.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

559025Axial435058000133000

43.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 609526Axial420062000139000

58.88 €

37.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6510027Axial410064000149000

64.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7010527Axial400066000159000

67.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7511027Axial395067000169000

92.72 €

58.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8011528Axial370075000191000

115.70 €

72.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8512531----

138.55 €

87.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9013535----

166.12 €

104.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10015038----

206.85 €

130.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

11016038----

256.75 €

161.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12017039----

293.52 €

184.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

13019045----

513.49 €

323.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14020046----

573.88 €

361.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15021550----

665.83 €

419.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16022551----

759.07 €

478.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

17024055----

808.97 €

509.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18025056Axial16703050001030000

978.38 €

616.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

19027062Axial15403350001170000

1,083.43 €

682.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20028062Axial15103400001220000

2,870.79 €

1,808.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22030063----

3,300.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24034078----

3,011.58 €

1 17 Arbeitstage 26036079----

3,399.32 €

1 17 Arbeitstage 28038080----

Loading...

  1. 1

Technischer Support