Axial-Rillenkugellager / 513□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / zerlegbar

Axial-Rillenkugellager / 513□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / zerlegbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 180 mm / [Außendurchmesser] 52 - 300 mm / [Breite] 18 - 95 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager zwischen 25 und 180 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 300 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 18 und 95 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51305
51306
51307
51308
51309
51310
51311
51312
51313
51314
51315
51316
51317
51318
51320
51322-MP
51326-MP
51328-MP
51330-MP
51334-MP
51336-MP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

22.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255218--------

19.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306021--------

30.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356824--------

28.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 407826--------

44.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458528--------

58.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509531--------

65.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5510535--------

74.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6011035--------

127.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6511536Axial3050105000220000----

146.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7012540--------

137.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7513544--------

196.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8014044--------

184.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8515049--------

202.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9015550--------

284.37 €

1 17 Arbeitstage 10017055--------

542.27 €

1 17 Arbeitstage 11019063Axial1790280000740000----

1,014.05 €

1 17 Arbeitstage 13022575--------

1,110.40 €

1 17 Arbeitstage 14024080Axial13603850001240000----

1,454.67 €

1 17 Arbeitstage 15025080Axial13403950001330000----

2,313.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17028087Axial1220440000156000021511kgVerfügbarVerfügbar

3,239.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18030095Axial1130520000183000028,4kgVerfügbarVerfügbar

Loading...

  1. 1

Technischer Support