Axial-Rillenkugellager / 514□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / zerlegbar

Axial-Rillenkugellager / 514□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / zerlegbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 100 mm / [Außendurchmesser] 60 - 210 mm / [Breite] 24 - 85 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager liegt zwischen 25 und 100 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 60 und 210 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 24 und 85 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51405
51406
51407
51408
51409
51410
51411
51412-MP
51413-MP
51414-MP
51415-MP
51416-MP
51417-MP
51418-MP
51420-MP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)

37.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 256024Axial47004300066000

48.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307028Axial385070000112000

51.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358032Axial360076000126000

73.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409036Axial325096000170000

77.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510039Axial2850123000222000

91.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011043Axial2650138000255000

146.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5512048----

272.24 €

1 17 Arbeitstage 6013051Axial2190201000395000

351.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6514056----

428.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7015060----

546.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7516065Axial1810238000560000

601.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8017068Axial1710270000620000

932.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8518072Axial1620305000750000

1,067.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9019077Axial1540325000830000

1,669.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10021085Axial13503750001060000

Loading...

  1. 1

Technischer Support