Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
52202 |
52204 |
52205 |
52206 |
52207 |
52208 |
52209 |
52210 |
52211 |
52212 |
52213 |
52214 |
52215 |
52216 |
52217 |
52218 |
52220 |
52224 |
52226 |
52228 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 22 | 9800 | 16600 | 24800 | ||
38.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 40 | 26 | 8500 | 21100 | 37500 | ||
42.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 28 | 7500 | 26500 | 50000 | ||
37.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 29 | 7300 | 23900 | 46000 | ||
46.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 34 | 6000 | 35500 | 67000 | ||
53.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 68 | 36 | 5500 | 44000 | 97000 | ||
- | 70.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 73 | 37 | 5500 | 39000 | 80000 | |
64.74 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 78 | 39 | 4950 | 50000 | 106000 | ||
84.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 90 | 45 | 4350 | 58000 | 133000 | ||
94.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 95 | 46 | 4200 | 62000 | 139000 | ||
118.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 100 | 47 | 4100 | 64000 | 149000 | ||
153.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 105 | 47 | 4000 | 66000 | 159000 | ||
163.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 47 | 3950 | 67000 | 169000 | ||
177.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 115 | 48 | 3700 | 75000 | 191000 | ||
194.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 125 | 55 | 3250 | 98000 | 250000 | ||
264.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 135 | 62 | 2900 | 119000 | 300000 | ||
357.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 150 | 67 | 2700 | 119000 | 325000 | ||
501.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 170 | 68 | 2550 | 128000 | 385000 | ||
701.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 190 | 80 | 2210 | 184000 | 540000 | ||
1,034.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 200 | 81 | 2110 | 191000 | 570000 |
Loading...
Lastrichtung | Axial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften