Hersteller-Teilenummer: 52305
Marke: FAG
Preis: 70.85 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
[d] Innendurchmesser: 20 mm
[D] Aussendurchmesser: 52 mm
[B] Breite: 34 mm
Max. zulässige Drehzahl: 6000 1/min
[Ca] Dynamische Tragzahl: 34500 N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
52305
Teilenummer
|
---|
52305 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 52 | 34 | 6000 | 34500 | 55000 | - | - | - | - |
Loading...
Lastrichtung | Axial |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Rillenkugellager / 523□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / zerlegbar, die Teilenummer ist 52305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52305.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
52306 |
52307 |
52308 |
52309 |
52310 |
52311 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 60 | 38 | 5700 | 35500 | 65000 | - | - | - | - | ||
77.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 68 | 44 | 4850 | 50000 | 89000 | - | - | - | - | ||
82.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 78 | 49 | 4250 | 61000 | 112000 | - | - | - | - | ||
116.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 85 | 52 | 3800 | 75000 | 140000 | - | - | - | - | ||
145.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 95 | 58 | 3550 | 82000 | 169000 | - | - | - | - | ||
224.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 105 | 64 | 3200 | 102000 | 207000 | - | - | - | - |