Axial-Rillenkugellager / 533□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / mit kugeliger Gehäusescheibe / zerlegbar

Axial-Rillenkugellager / 533□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / mit kugeliger Gehäusescheibe / zerlegbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 100 mm / [Außendurchmesser] 52 - 170 mm / [Breite] 19.8 - 59.2 mm


Die Auswahl der Axial-Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager zwischen 25 und 100 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 170 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 19.8 und 59.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53305
53306
53307
53308
53309
53310
53311
53312
53313
53314
53315
53316
53317
53318
53320
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

38.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255219,8600034500550000,18kgVerfügbarVerfügbar

43.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306022,657003550065000----

48.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 356825,648505000089000----

53.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 407828,5425061000112000----

64.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 458530,1380075000140000----

84.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509534,3355082000169000----

138.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5510539,33200102000207000----

128.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6011038,33150101000207000----

189.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6511539,43050105000220000----

193.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7012544,22750134000290000----

267.60 €

1 17 Arbeitstage 7513548,12480163000360000----

282.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8014047,62460160000360000----

322.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8515053,12260186000420000----

392.68 €

1 17 Arbeitstage 9015554,62240193000455000----

427.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10017059,21970238000580000----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Axial

Technischer Support