Axial-Rillenkugellager / 292□□-E1-XL / DIN 728, ISO 104 / kombiniert aus K894, GS, WS

Axial-Rillenkugellager / 292□□-E1-XL / DIN 728, ISO 104 / kombiniert aus K894, GS, WS
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 160 - 360 mm / [Außendurchmesser] 225 - 500 mm / [Breite] 39 - 85 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Axial-Pendelrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Pendelrollenlager zwischen 160 und 360 mm und den Außendurchmesser zwischen 225 und 500 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 39 und 85 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29234-E1-MB
29236-E1-MB
29240-E1-MB
29244-E1-MB
29248-E1-MB
29252-E1-MB
29256-E1-MB
29264-E1-MB
29268-E1-MB
29272-E1-MB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

2,571.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1702404228004700001940000----

2,684.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1802504226504850002070000----

2,738.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2002804823406500002650000----
-

2,528.88 €

1 17 Arbeitstage 2203004821706900003000000----
-

2,454.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24034060189010100004150000----
-

2,969.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 26036060178010400004550000----

3,029.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28038060167010200004700000----

6,632.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32044073142014100006500000JaJa31,84kg

7,410.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34046073135014100006600000JaJa33,36kg

8,933.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36050085123018700008500000JaJa48,68kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support