Axial-Rillenkugellager / 293□□-E1-XL / DIN 728, ISO 104 / kombiniert aus K894, GS, WS

Axial-Rillenkugellager / 293□□-E1-XL / DIN 728, ISO 104 / kombiniert aus K894, GS, WS
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 85 - 360 mm / [Außendurchmesser] 150 - 560 mm / [Breite] 39 - 122 mm


Bei der Entscheidung über die Axial-Pendelrollenlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Axial-Pendelrollenlager im Bereich von 85 bis 360 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 150 bis 560 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 39 und 122 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29317-E1-XL
29318-E1-XL
29320-E1-XL
29322-E1-XL
29324-E1-XL
29326-E1-XL
29328-E1-XL
29330-E1-XL
29332-E1-XL
29334-E1-XL
29336-E1-XL
29338-E1-XL
29340-E1-XL
29344-E1-XL
29348-E1-XL
29352-E1-XL
29356-E1-XL
29360-E1-XL
29364-E1-XL
29368-E1-XL-MB
29372-E1-XL-MB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

451.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 851503948504200001110000----

543.78 €

1 17 Arbeitstage 901553946504200001130000----

483.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1001704242004950001340000----

532.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1101904837506200001760000----

689.70 €

1 17 Arbeitstage 1202105433508000002210000----

813.58 €

1 17 Arbeitstage 1302255831009000002600000----

877.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14024060290010100002900000----

918.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15025060275010200002900000----

1,060.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16027067250012200003550000----

1,378.33 €

1 17 Arbeitstage 17028067239012300003500000----

1,344.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18030073224014600004300000----

1,565.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19032078207016800004850000----

2,247.57 €

1 17 Arbeitstage 20034085194019000005600000----

2,397.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22036085182019900006200000----

2,746.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24038085171020400006500000----

3,536.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 26042095154025500008300000----

4,683.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28044095146026500008800000JaJa48,08kg

7,271.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3004801091320320000010500000JaJa66,36kg

8,064.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3205001091260335000011000000JaJa69,3kg

13,305.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3405401221150375000012600000JaJa103,1kg

15,302.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3605601221110375000013000000JaJa109,34kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support