Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.00 € 291.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 130 | 42 | 6000 | 410000 | 940000 | - | - | - | - | |||
382.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 140 | 45 | 5500 | 495000 | 1160000 | - | - | - | - | ||
475.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 160 | 51 | 4700 | 650000 | 1540000 | - | - | - | - | ||
522.94 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 170 | 54 | 4350 | 720000 | 1720000 | - | - | - | - | ||
575.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 180 | 58 | 4100 | 800000 | 1910000 | - | - | - | - | ||
714.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 190 | 60 | 3850 | 880000 | 2130000 | - | - | - | - | |||
850.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 210 | 67 | 3400 | 1060000 | 2600000 | - | - | - | - | |||
819.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 230 | 73 | 3100 | 1260000 | 3150000 | - | - | - | - | ||
975.74 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 250 | 78 | 2800 | 1470000 | 3700000 | - | - | - | - | ||
1,120.46 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 130 | 270 | 85 | 2600 | 1700000 | 4350000 | - | - | - | - | ||
1,377.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 140 | 280 | 85 | 2460 | 1720000 | 4500000 | - | - | - | - | ||
1,475.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 300 | 90 | 2290 | 2000000 | 5300000 | - | - | - | - | ||
1,994.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 320 | 95 | 2120 | 2240000 | 6000000 | - | - | - | - | |||
2,111.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 | 340 | 103 | 1990 | 2550000 | 6900000 | - | - | - | - | ||
3,622.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 360 | 109 | 1860 | 2850000 | 7700000 | - | - | - | - | ||
3,889.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | 380 | 115 | 1750 | 3100000 | 8500000 | - | - | - | - | ||
4,618.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 400 | 122 | 1660 | 3450000 | 9500000 | - | - | - | - | ||
5,049.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 220 | 420 | 122 | 1560 | 3500000 | 10000000 | - | - | 68,825 | kg | ||
9,593.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 260 | 480 | 132 | 1350 | 4400000 | 13200000 | - | - | 95,32 | kg | ||
9,893.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 280 | 520 | 145 | 1230 | 5200000 | 15800000 | - | - | 125 | kg | ||
18,078.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 320 | 580 | 155 | 1090 | 6000000 | 19100000 | Ja | Ja | 163,06 | kg | ||
22,235.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 340 | 620 | 170 | 1020 | 7200000 | 23100000 | - | - | 206,5 | kg | ||
25,570.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 360 | 640 | 170 | 970 | 6800000 | 21900000 | - | - | 230,12 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften