Tonnenlager / 202 / Hauptabmessungen DIN 635-1 / kombiniert aus K894, GS, WS

Tonnenlager / 202 / Hauptabmessungen DIN 635-1 / kombiniert aus K894, GS, WS
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 200 mm / [Außendurchmesser] 47 - 360 mm / [Breite] 14 - 58 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Tonnenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Tonnenlager im Bereich von 20 bis 200 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 360 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 14 und 58 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20204-TVP
20205-TVP
20205-TVP-C3
20206-TVP
20206-TVP-C3
20207-TVP
20207-TVP-C3
20208-TVP
20208-TVP-C3
20209-TVP
20209-TVP-C3
20210-TVP
20210-TVP-C3
20211-TVP
20211-TVP-C3
20212-TVP
20212-TVP-C3
20213-TVP
20213-TVP-C3
20214-TVP
20215-TVP
20216-TVP
20217-MB
20217-MB-C3
20218-MB
20218-MB-C3
20219-MB
20220-MB
20221-MB
20222-MB
20222-MB-C3
20224-MB
20228-MB
20230-MB
20230-MB-C3
20232-MB
20232-MB-C3
20240-MB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

120.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204714131002040019400-----

122.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255215115002410024900-----
-

122.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255215---C3----

125.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306216108002800028500-----
-

142.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306216---C3----

158.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35721797004100043000-----
-

158.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357217---C3----

148.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40801887004950053000-----
-

148.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408018---C3----

177.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45851984005200058000-----
-

162.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45851984005200058000C3JaJa0,425kg

168.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50902077005900069000-----
-

191.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509020---C3----

195.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 551002171007400085000-----
-

195.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5510021---C3----

197.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6011022660085000100000-----
-

197.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6011022---C3----

246.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6512023600094000117000-----
-

246.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6512023---C3----
-

320.00 €

1 12 Arbeitstage 70125245700107000133000-----

281.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75130255500112000143000-----

319.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80140265200126000163000-----

352.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85150284750155000201000-----
-

352.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85150284750155000201000C3JaJa2,175kg

409.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90160304550174000220000-----
-

409.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90160304550174000220000C3JaJa2,68kg

596.42 €

1 17 Arbeitstage 95170324200206000265000-----

605.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100180344000225000290000-----

538.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105190363850244000315000-JaJa4,67kg

809.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 110200383600285000370000-----
-

809.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11020038---C3----

811.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120215403350305000415000-----

1,243.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140250423050395000540000-----

1,326.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150270452850430000610000-----
-

1,326.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 150270452850430000610000C3JaJa11,6kg

1,590.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160290482650500000720000-----
-

1,654.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160290482650500000720000C3JaJa14,4kg

2,943.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2003605821807300001080000-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support