Tonnenlager / 202..-K / Hauptabmessungen DIN 635-1 / kombiniert aus K894, GS, WS

Tonnenlager / 202..-K / Hauptabmessungen DIN 635-1 / kombiniert aus K894, GS, WS
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 160 mm / [Außendurchmesser] 52 - 290 mm / [Breite] 15 - 48 mm


Bei der Entscheidung über die Tonnenlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Tonnenlager im Bereich von 25 bis 160 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 290 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 48 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20205-K-TVP
20205-K-TVP-C3
20206-K-TVP-C3
20207-K-TVP-C3
20208-K-TVP
20208-K-TVP-C3
20209-K-TVP-C3
20210-K-TVP-C3
20211-K-TVP-C3
20212-K-TVP-C3
20213-K-TVP-C3
20215-K-TVP-C3
20216-K-TVP-C3
20217-K-MB-C3
20218-K-MB
20218-K-MB-C3
20220-K-MB-C3
20222-K-MB-C3
20226-K-MB-C3
20228-K-MB-C3
20230-K-MB-C3
20232-K-MB-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
-

114.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255215115002410024900-JaJa0,133kg

122.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255215115002410024900C3----

125.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306216108002800028500C3----

158.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35721797004100043000C3----
-

156.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801887004950053000-JaJa0,365kg

148.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40801887004950053000C3----

177.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45851984005200058000C3----

168.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50902077005900069000C3----

195.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 551002171007400085000C3----
-

224.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011022660085000100000C3----
-

246.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6512023600094000117000C3----
-

281.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75130255500112000143000C3----
-

319.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80140265200126000163000C3----

352.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85150284750155000201000C3----
-

409.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90160304550174000220000-JaJa2,63kg

409.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90160304550174000220000C3----

605.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100180344000225000290000C3----

809.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 110200383600285000370000C3----

1,224.52 €

1 17 Arbeitstage 130230403300330000450000C3----

1,243.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140250423050395000540000C3----

1,326.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 150270452850430000610000C3----

1,590.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160290482650500000720000C3----

Loading...

  1. 1

Technischer Support